Ett av världens smartaste hotell reser sig i den arabiska öknen

Yas Viceroy Hotel

Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten


5000

lysdiodspaneler



499

rum



30%

energibesparing



1

Formel 1-bana


De 5 000 spektakulära lysdiodspanelerna som täcker det välvda taket på Yas Viceroy Hotel i Abu Dhabi syns på flera mils håll i ökennatten.

 
Denna arkitektoniska ädelsten med 499 rum – byggd längs Persiska vikens strandlinje och svävande över en Formel 1-bana – bjuder dock sina gäster på mer än bara en uppseendeväckande ljusshow.

Alla rum och sviter är utrustade med ABB:s smarta styrningsteknik för fastigheter i-bus®-KNX som ger ökad energieffektivitet, säkerhet och bekvämlighet. ABB-tekniken gynnar inte bara lyxortens gäster; hotellets operatörer kan räkna med en energibesparing på cirka 30 procent jämfört med icke-automatiserade konventionella styrningslösningar.


Yas Viceroy Hotel byggt 2009 är ett arkitektoniskt landmärke som avspeglar Abu Dhabis tilltagande förfining och dess gäster kan finjustera rumsbelysningen, gardinerna och luftkonditioneringen med speciella styrenheter för perfekt komfort.

Varje enhet kan justeras individuellt via en pekpanel. Rumsbelysningen styrs av dimmers, persienner och gardiner är motoriserade och luftkonditioneringen styrs via en speciell rumstermostat.

ABB-systemet i-bus®-KNX är även länkat till ett nödsystem för rum konstruerade att tillgodose speciella behov. Vid aktivering av larmsystemet genereras ett larm och samtidigt visas även rumsnumret i receptionen för omedelbar assistans.

Hotellets moderna teknik har också eliminerat pappersskyltar som ”Stör ej” eller ”Städa rummet” och ersatt dem med en lysdiodspanel som informerar hotellpersonalen om gästens önskemål. Om ett lysdiodsmeddelande att en gäst inte vill bli störd förbises, deaktiverar systemet dessutom rummets ringklocka som ett ytterligare skydd mot oönskad påhälsning.

ABB-systemet i-bus®-KNX installeras alltmer eftersom hotell- och byggnadsoperatörer söker automationslösningar för att tillgodose gästernas behov och samtidigt öka verksamhetens effektivitet.


I Sydafrika färdigställdes till exempel nyligen Miljödepartementets huvudkontor i Pretoria, som inkluderar byggnadsstyrningar från ABB för minskad elanvändning liksom det nya ANZ Tower som byggs i Sydney, Australien.
 

Yas Viceroy Hotel i bilder

Fler banbrytande projekt

Select region / language