Så funkar det: cobot

Vad är en cobot?

Ordet cobot kommer från sammanslagningen av två engelska ord: "collaborative och robot", dvs. kollaborativ, eller samarbetande, robot på svenska.

Det som skiljer en cobot från en traditionell industrirobot är att coboten har förmåga att jobba nära sina mänskliga medarbetare på ett säkert sätt. På så sätt kan människa och cobot arbeta tillsammans med gemensamma uppgifter.

 

Vad kan en cobot göra?

Listan över uppgifter som en cobot kan hjälpa till med kan göras väldigt lång, men några exempel är:

  • Materialhantering
  • Maskinbetjäning
  • Komponentmontering
  • Paketering
  • Skruvning
  • Plockning
  • Sortering

 

Vilka är fördelarna med en cobot?

Ledordet som brukar gå hand i hand med ordet cobot är produktivitet. Cobotar är utmärkta på att utföra repetetiva uppgifter som mänskliga arbetare i många fall skulle uppfatta som tråkiga. Coboten kan utföra dessa uppgifter outtröttligt och med slående precision, vilket också möjliggör för människan att ägna sin tid åt mer kreativa och värdefulla uppgifter.

 

Cobotens historia

2015 lanserade ABB YuMi®, världens första verkligt kollaborativa robot. YuMi är en innovativ och människovänlig tvåarmad robot med funktioner som kan frigöra mycket stor automationspotential inom industrin. YuMi är konstruerad för framtidens automation och smart robotbeteende, till exempel för montering av små komponenter där människor och robotar arbetar tillsammans med samma arbetsuppgift. YuMi verkar under säkert robotbeteende, vilket betyder att den kan arbeta utan skyddsbur.

2018 togs nästa steg inom utvecklingen av ABB:s cobotar när den enarmade YuMi® introducerades. Jämfört med YuMi är enarmade YuMi ännu mer flexibel och kan dessutom monteras i alla riktningar och tar dessutom upp mindre utrymme.

2021 stärkte ABB sitt utbud av cobotar ytterligare med cobotfamiljerna GoFa™ och SWIFTI™. Cobotarna utgjorde nästa milstolpe i ABB:s cobotresa. De är starkare, snabbare och kraftfullare än sina föregångare och är samtidigt enkla att installera, även för den som inte har tidigare programmeringsvana.

Mer om...

Select region / language