Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) und Diode Module mit SPT and SPT+ Chips

ABB bietet IGBT Leistungsmodule von 1700 bis 6500 Volt als Einzel-IGBT-Schalter, Doppel- oder Phasenzweig-IGBT Modul, Chopper oder Dual-Dioden-Modul an. Die hochleistungs HiPak IGBT-Module bieten tiefe Verluste mit sanftem Schaltverhalten und Rekord-SOA (Safe Operating Area). Die neuen 62Pak IGBT Module (mittlere Leistung) zeichnen sich durch tiefste Schaltveluste und volle Betriebsbereitschaft bei 175 °C mit vollflächiger Rechteck-SOA aus. Das Standard-Industriegehäuse des 62Pak erlaubt 1:1 Ersatz mit Modulen anderer Hersteller.

Artikelnummer Spannung
V
CES (V)
Strom
I
C (A)
Typ Module  Plecs Modell
1.7 kV    
5SNG 0150Q170300 1700  2 x 150 Phase leg IGBT 62Pak XML
5SNG 0200Q170300 1700 2 x 200 Phase leg IGBT 62Pak XML
5SNG 0300Q170300  1700 2 x 300 Phase leg IGBT 62Pak XML
5SNG 0225R170300 Neu 1700 2 x 225 Phase leg IGBT LoPak1
 
5SNG 0300R170300 Neu
1700 2 x 300 Phase leg IGBT
LoPak1  
5SNG 0450R170300 Neu 1700 2 x 450 Phase leg IGBT
LoPak1  
5SND 0800M170100 1700 2 x 800 Dual IGBT HiPak XML
5SNE 0800M170100 1700 800 Chopper HiPak XML
5SNG 1000X170300  1700 2 x 1000 Phase leg IGBT LinPak XML
5SNE 1600E170300 1700 1600 Chopper HiPak  
5SNA 1600N170100 1700 1600 Single IGBT HiPak XML
5SNA 1600N170300 1700 1600 Single IGBT HiPak  
5SNA 1800E170100 1700 1800 Single IGBT HiPak XML
5SNA 2400E170100 * 1700 2400 Single IGBT HiPak  
5SNA 2400E170305 1700  2400 Single IGBT HiPak XML
5SNE 2400E170300 1700  2400 Chopper HiPak  
5SNA 2400N170300 1700 2400 Single IGBT HiPak   
5SNA 3600E170300 1700  3600 Single IGBT HiPak XML
5SLA 3600E170300 1700  3600 Single diode HiPak XML
3.3 kV    
5SNG 0250P330305 3300 2 x 250 Phase leg IGBT HiPak XML
5SNG 0450X330300  3300 2 x 450 Phase leg IGBT LinPak XML
5SLG 0500P330300 3300 2 x 500 Phase leg diode HiPak XML
5SND 0500N330300 3300 2 x 500 Dual IGBT HiPak XML
5SNE 0800E330100 3300 800 Chopper HiPak XML
5SNA 0800N330100 3300  800 Single IGBT  HiPak XML
5SNE 1000E330300 3300  1000 Chopper HiPak  
5SLD 1000N330300 3300 2 x 1000 Dual diode HiPak XML
5SNA 1000N330300 3300 1000 Single IGBT HiPak XML
5SLD 1200J330100 3300 2 x 1200 Dual diode HiPak XML
5SNA 1200E330100 3300 1200 Single IGBT HiPak XML
5SNA 1200G330100 3300 1200 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 1500E330305 3300  1500 Single IGBT HiPak XML
5SNA 1800E330400 3300  1800 Single IGBT HiPak  
4.5 kV    
5SNG 0150P450300 4500 2 x 150 Phase leg IGBT HiPak   XML
5SLG 0600P450300 4500 2 x 600 Phase leg diode HiPak   XML
5SLD 0650J450300 4500 2 x 650 Dual diode HiPak  XML
5SNA 0650J450300 4500 650 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 0800J450300 4500 800 Single IGBT HiPak  XML
5SNE 0800G450300 4500 800 Chopper
HiPak  
5SLD 1200J450350 4500 2 x 1200 Dual diode HiPak  XML
5SNA 1200G450300 4500 1200 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 1200G450350  4500 1200 Single IGBT HiPak  XML
6.5 kV    
5SNA 0400J650100 6500 400 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 0500J650300 6500 500 Single IGBT HiPak  XML
5SLD 0600J650100 6500 2 x 600 Dual diode HiPak   XML
5SNA 0600G650100 6500 600 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 0750G650300 6500 750 Single IGBT HiPak  XML
5SNA 1000G650300  Neu 6500  1000  Single IGBT HiPak  

* nicht für neue Designs 


Downloads

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds