Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Press-Pack IGBT Module

ABB’s StakPak IGBT Module bieten dank der bewährten ABB-Druckkontakt-Technologie die folgenden Vorteile:

  • Module lassen sich sehr einfach mechanisch und elektrisch in Serie schalten
  • Einfache Stapel-Konstruktionen dank grosser Toleranzen gegenüber inhomogener Anpressdruckverteilung
  • Garantiert gleichförmige Chip-Andruck-Verteilung auch in Stapeln mit mehreren Modulen
  • Modul geht im Falle eines Fehlers in definierten Kurzschluss-Zustand über

Alle diese Eigenschaften machen das StakPak IGBT Modul ideal für HVDC und FACTS Anwendungen.

1:1 (BIGT)
Artikelnummer VCES
(V)
IC (A) VCESAT (V) 
typ.
125 °C
VF (V) 
typ.
125 °C
 IGBT-Dioden-Verhältnis Gehäuse Plecs Modell
5SNA 1300K450300 4500 1300 3.4 2.3 1:1 K  XML
5SNA 2000K450300 4500 2000 3.4 2.4 1:1 K  XML
5SNA 2000K451300 4500 2000 3.65 3.0 2:1 K  XML
5SNA 2000K452300 4500 2000 3.65 3.0 2:1  
5SNA 3000K452300 4500 3000 3.65 3.0 2:1 K  
5SMA 3000L450300 Neu 4500  3000 3.1 - 1:0  L  
5SJA 2000L520300 New 5200 2000 3.14 2.51 1:1 (BIGT) L  
5SJA 3000L520300 Neu 5200  3000 3.13 2.52 1:1 (BIGT) L  


Downloads

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

Beliebte Links

ABB-Web-Feeds