Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Thyristor d'arrêt de porte (GTO)

La production des GTO a débuté au milieu des années 80. Un GTO est un thyristor pouvant être désactivé en appliquant un courant à la grille dans la direction opposée à celle qui est nécessaire pour l'activer.

Les GTO sont optimisés pour éviter des pertes de conduction. La fréquence typique de commutation marche-arrêt se situe entre 200 et 500 Hz pour la plupart des applications. Les GTO sont par nature des commutateurs relativement lents. Les temps typiques de transition de l'état de marche à l'état d'arrêt et inversement sont de 10 à 30 microsecondes.

Tous les GTO ont besoin de réseaux de protection appelés « séparateurs » pour l'ouverture et la fermeture. Le circuit séparateur d'ouverture, un inducteur par essence, limite le taux d'élévation du courant. Pour l'arrêt, le GTO exige un dispositif qui limite le taux d'élévation de tension : un condensateur.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Loading documents