Les modules de puissance IGBT d'ABB sont disponibles pour des tensions de 1700 à 6500 volts sous la forme d'IGBT simples, doubles/phase-leg, chopper et de diodes modules doubles. Les modules IGBT de forte puissance HiPak sont caractérisés par de faibles pertes associées à des performances de commutation progressives remarquables et une aire de sécurité record (SOA). Les modules IGBT de commutation rapide de moyenne puissance 62Pak nouvellement introduits permettent de bénéficier de pertes de commutation plus faibles, d'un fonctionnement à une température de 175 °C avec une aire de sécurité carrée plein et d'un package standard autorisant le remplacement par un simple échange de modules.
* Pas pour les nouveaux designs
# Préliminaire