Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

IGBT et diodes matrices

Les chipsets SPT (Soft Punch Through) d'ABB Semiconductors et les versions améliorées avec moins de pertes (SPT+ et SPT++) sont disponibles pour des tensions de 1200 et 1700 volts. Ils délivrent la plus forte puissance de sortie par intensité nominale en raison d'un rétrécissement modéré de la puce et donc d'une plus grande surface disponible.
Les applications typiques pour une tension de 1200 volts sont les convertisseurs de puissance pour les variateurs industriels, l'énergie solaire, les onduleurs (UPS) et les véhicules électriques. Les ap-plications typiques pour une tension de 1700 volts comprennent les unités de conversion de puissance et les variateurs industriels, les éoliennes et la traction.

IGBT  Numéro de référence Fiches techniques Type Dimension
 mm
VCES (V) IC (A)
1.2 kV
5SMY 76H1280/
5SMY 86H1280
5SMY 12H1280 SPT+ 9.1 x 9.1 1200 57
5SMY 76J1280/
5SMY 86J1280
5SMY 12J1280 SPT+ 10.2 x 10.2 1200 75
5SMY 76K1280/
5SMY 86K1280
5SMY 12K1280 SPT+ 11.2 x 11.9 1200 100
5SMY 76M1280/
5SMY 86M1280
5SMY 12M1280 SPT+ 13.5 x 13.5 1200 150
1.7 kV
5SMY 86G1721 5SMY 12G1721 SPT+ 8.6 x 8.6 1700 50
5SMY 86J1722
5SMY 12J1722
5SMY 86J1722 SPT+ 10 x 10  1700 75
5SMY 76J1732
5SMY 86J1732
5SMY 12J1732 SPT++  10 x 10 1700 75
5SMY 76K1722
5SMY 86K1722
5SMY 12K1722 SPT+ 11.3 x 11.3 1700 100
5SMY 76K1732
5SMY 86K1732
5SMY 12K1732   SPT++ 11.3 x 11.3 1700  100
5SMY 86L1731 5SMY 12L1731 SPT++  7.4 x 19.9 1700 120
5SMY 86M1721 5SMY 12M1721 SPT+ 13.6 x 13.6 1700 150
5SMY 86M1730 5SMY 12M1730 SPT++ 13.6 x 13.6 1700 150
5SMY 86M1731 5SMY 12M1731 SPT++ 13.9 x 14.0  1700 160
5SMY 76P1730/
5SMY 86P1730
5SMY 12P1730
SPT++
15.9 x 16.9 1700 225
 
Diode Numéro de référence Fiches techniques Type Dimension
mm
VRRM (V) IF (A)
1.2 kV
5SLY 76E1200/
5SLY 86E1200
5SLY 12E1200 SPT+ 6.3 x 6.3 1200 50
5SLY 76F1200/
5SLY 86F1200
5SLY 12F1200 SPT+ 7.4 x 7.4 1200 75
5SLY 76G1200/
5SLY 86G1200
5SLY 12G1200 SPT+ 8.4 x 8.4 1200 100
5SLY 76J1200/
5SLY 86J1200
5SLY 12J1200 SPT+ 10 x 10 1200 150
1.7 kV
5SLY 86E1700 5SLY 12E1700  SPT+ 6.6 x 6.6 1700 50
5SLZ 76E1700  5SLZ 12E1700
SPT++/ FSA
6.6 x 6.6
1700
50
5SLY 86F1700
5SLY 12F1700
SPT+
7.7 x 7.7
1700
75
5SLZ 76F1700 5SLZ 12F1700 SPT++/ FSA 7.7 x 7.7 1700 75
5SLY 86G1700 5SLY 12G1700 SPT+ 8.6 x 8.6 1700 100
5SLZ 76G1700/
5SLZ 86G1700 
5SLZ 12G1700
SPT++/ FSA
6.8 x 11.4 1700 100
5SLY 86J1700
5SLY 12J1700
SPT+
10.2 x 10.2
1700
150
5SLZ 86J1700 5SLZ 12J1700 SPT++/ FSA 10.2 x 10.2 1700 150
5SLZ 76L1700/
5SLZ 86L1700
5SLZ 12L1700 SPT++/ FSA 9.3 x 15.9 1700 225
5SLY 86M1700/
5SLY 12M1700
5SLY 12M1700 SPT+ 13.5 x 13.5 1700 300

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents