Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Transmission et distribution

Les semiconducteurs de puissance occupent une place primordiale dans un nombre croissant de produits et de systèmes ABB, jouant un rôle prépondérant dans presque toutes les applications électriques. Intégrés à des systèmes permettant d’obtenir une puissance plus élevée dans les réseaux actuels et une transmission limitant les pertes, ils contribuent à la distribution efficace de l’énergie électrique. Les semiconducteurs d’ABB permettent de transmettre l’énergie électrique jusqu’à 6 gigawatts (GW) via des lignes haute tension de courant continu à 800 kilovolts (kV).

Dans les FACTS (systèmes de transmission flexible de courant alternatif), les semiconducteurs de puissance permettent de garantir la stabilité des réseaux et de minimiser la puissance réactive.

Pour les systèmes exigeant de meilleures possibilités de contrôle, ABB a développé HVDC LightTM en s’appuyant sur la technologie « press-pack » IGBT (modules StakPak). Prenons l’exemple du parc éolien offshore Borwin1, implanté en mer du Nord. Grâce à HVDC Light, il est en mesure de transmettre 400 MW au réseau électrique allemand.

ABB présente le premier convertisseur de fréquence statique à plusieurs niveaux basé sur IGCT disponible sur le marché ferroviaire – Rail SFC Light offre plusieurs avantages :

- Une efficacité énergétique maximale
- La véritable redondance dans la partie d’électronique de puissance permet de concevoir des systèmes à haute disponibilité
- Une conception solide du convertisseur afin de garantir une sécurité maximale en cas de défaillance
- Une excellente réaction aux événements dans le secteur ferroviaire et les réseaux d’utilité publique
- Une maintenance rapide et très facile

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Nos offres pour le domaine T&D

Liens et téléchargements

Offres liées

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous