Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Industria

I semiconduttori di potenza vengono utilizzati in molte applicazioni industriali per controllare tensioni e correnti. Tutte le linee di processo nell'industria dei metalli e della carta sono caratterizzate da convertitori di frequenza a velocità variabile. Pompe e ventole dotate di questi convertitori forniscono un risparmio di energia fino al 50 percento. Tra le altre applicazioni per i convertitori vi sono navi e gru portuali.

Nei rettificatori i semiconduttori di potenza vengono utilizzati anche per saldatura e fusione dei metalli. Un esempio di applicazione dei semiconduttori di potenza e dato da uno dei più grandi impianti mondiali per la produzione dell'alluminio, situato a Sohar nell'Oman. ABB ha installato 5 rettificatori di alta corrente di 103 kilo-ampere (kA), 1650 volt (V) nominali, ognuno dei quali fornisce una potenza totale di circa 650 MW.

Riepilogando, i semiconduttori di potenza vengono applicati in

- Convertitori di frequenza a media tensione (MVD)
- Saldatura
- Softstarter
- Sistemi di eccitazione
- Gruppi di continuità (UPS)
- Rettificatori

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta per applicazioni industriali

Collegamenti e download

Offerta correlata

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci