Seite anzeigen in:

ABB University Germany

 

System 800xA für Advant mit Master Software

Die Seminare sind in verschiedene Rollen und Stufen strukturiert. Wählen Sie die passen Rolle für Ihre Aufgabe aus. Die verschiedenen Stufen beschreiben Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten nach Erreichen der geforderten Seminarteilnahmen.

Engineering Personal
Anlagenfahrer
Instandhalter
Seminarinformationen
Basic

Sie verstehen
- die 800xA Systemstruktur
- das "Aspect Object" Konzept
- Verbindung zwischen Leit- und Controllerebene

Sie sind in der Lage,
- verschiedene Konfigurationssprachen zu  verwenden (z.B. FBS, Ablaufkette)
- Die Hardware der Controllers inkl. IO-Baugruppen zu konfigurieren
- Grafikbilder zu erstellen und zu änderen
- Trendbilder anzulegen und die Trendaufzeichnung zu konfigurieren
- Alarmlisten und deren Vorlagen zu erstellen
- Einfache Protokolle einzurichten
- Grundlegende Sicherheitseinstellungen vorzunehmen
- ein Backup durchzuführen

Sie erreichen den Basic Level in dem Sie an den Seminaren A331 und T320 teilnehmen.
Advanced
Sie besitzen vertiefende Kenntnisse aus zwei der folgenden Systemerweiterungen:
- Administration von Benutzern und der Sicherheit in Active Directory
- Konfiguration von Grafiken, Einblendbildern und des Workplace Layouts
- Funktionalitäten der neuesten Version
- Konfiguration der erweiterten Alarmfunktionen inkl. des Alarmmanagements
Sie erreichen den Advanced Level, nachdem Sie den Basic Level absolviert haben und an mindestens zwei der folgenden Seminare teilnehmen: DE430, DE432, DE442, DE449
Master
Sie haben tiefgreifende Kenntnisse aus folgenden Bereichen:
- Virtualisierung, Administration und Konfiguration eines 800xA Systems mit VMware ESXi
- Tipps und Tricks eines 800xA Systems
- Diagnose eines 800xA Core Systems
- IT-Sicherheit eines 800xA Systems
- Installation eines 800xA Systems
Sie erreichen den Master Level, nachdem Sie den Advanced Level absolviert haben und an mindestens zwei der folgenden Seminare teilnehmen: DE451, E111,  E143, E144, E163, T305
Basic
Sie sind in der Lage,
- im Standard Operator Workplace zu navigieren
- Informationen von verschiedenen prozeßgrafiken zu verstehen
- Bedienernotizen zu erstellen
- MSR-Stellentypen wie Motoren, Ventile, Regle oder, Überwacher zu beobachten und zu bedienen
- Verriegelungsbilder zu nutzen
- Alarm- und Ereignislisten zu verwenden
- Alarme zu quittieren
- Bediener- und Trendbilder zu interpretieren
- Ablaufketten zu beobachten und bedienen
- Protokolle anzuzeigen und zu drucken
- Mit verschiedenen Benutzern zu arbeiten
- einfache Diagnosetools zu verwenden
Sie erreichen den Basic Level in dem Sie am Seminar T310 teilnehmen.
Advanced
   Sie sind in der Lage,
     - erweiterte Bedienerfunktionen zu verwenden
     - erweiterte Diagnosanzeigen zu nutzen
     - Diagnose eines Advant Controllers durchzuführen
     - Vom Einblendbild zur IO-Karte zu navigieren
Sie erreichen den Advanced Level, nachdem Sie den Basic Level absolviert haben und am folgenden Seminar teilnehmen: A331
Basic

Sie verstehen
- die 800xA Systemstruktur
- das "Aspect Object" Konzept
- die Verbindung zwischen Leit- und Controllerebene

Sie sind in der Lage,
- Alarme zu verarbeiten
- Advant Controller zu diagnostizieren und zu tauschen
- Vom Einblendbild zur IO-Karte zu navigieren
- einfache Änderungen an Alarmlisten, Grafikbilder und Trenbildern vorzunehmen
- ein Backup durchzuführen

Sie erreichen den Basic Level in dem Sie an den Seminaren A331 und T320 teilnehmen.
Advanced
Sie besitzen vertiefende Kenntnisse aus der folgenden Systemerweiterungen:
- Administration von Benutzern und der Sicherheit in Active Directory
Sie erreichen den Advanced Level, nachdem Sie den Basic Level absolviert haben und am folgenden Seminar teilnehmen: DE430
Master
Sie haben tiefgreifende Kenntnisse aus folgenden Bereichen:
- Virtualisierung, Administration und Konfiguration eines 800xA Systems mit VMware ESXi
- Tipps und Tricks eines 800xA Systems
- Diagnose eines 800xA Core Systems
- Installation eines 800xA Systems
Um den Expert Level zu erreichen, müssen Sie an mindestens zwei der folgenden Seminare teilnehmen: DE451, E143, E111  T305
Seminarinfos              Seminarbeschreibung(PDF)    
                       
     T305              System 800xA Administration und Installation    
     T310              System 800xA Systembedienung    
     T320              System 800xA für Advant Master - Konfiguration  
     A331              AC 400 Konfigurieren und Programmieren mit S100 und S800 E/A    
     DE430              Microsoft Windows® Technologie für ABB Industrial IT – Prozessleitsysteme    
     DE442              System 800xA Konfiguration von Grafikbildern und Design der Bedienoberfläche    
     DE448              Grundlagen Alarmmanagement    
     DE449              System 800xA Alarmmanagement    
     DE451              System 800xA Tipps und Tricks    
     E111              System 800xA - Virtualisierung mit VMware® ESXi    
     E143              System 800xA - Troubleshooting Core System    
     E144              System 800xA - Performing a System Health Check    
     E163              Cyber Security for System 800xA    
                                                   
 

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language