言語を選択ください。

Energy Appraisal(エナジー・アプレイザル)


ポンプやファン、コンプレッサやミキサーなど、モータ駆動の装置の多くは、次のような原因で必要以上の電力を消費しています。

  • オーバースペックのモータ
  • 低効率なモータ
  • フルスピードで運転するも可変負荷で調整している装置
  • メンテナンスが不十分な装置

ABBのEnergy Appraisalは、モータ駆動のアプリケーションがどのように運転されているか詳細な洞察を提供します。エネルギの節約およびCO2排出量の削減、企業の全体的な持続可能性を高める方法について、より良い意思決定を行うためサポートします。

ABB Ability™ ディジタルパワートレイン – ABB Ability™ Smart Sensorを取り付けたモータを対象としています。ディジタルで接続されたすべてのモータから遠隔で定期的にデータを取得し、エネルギ使用量をモニタリングできます。必要に応じてサイトを訪問し、お客様と共に電力消費量の削減を考えます。


Energy Appraisalのメリット

  • エネルギの無駄とコストを削減 - プラント内でエネルギ消費量の多いアプリケーションを特定し、無駄を削減する方法を見つけ、潜在的なコスト削減の可能性を知ることができます。

  • CO2排出量の削減 - CO2排出量削減の可能性、環境規制を満たすこと、およびそれらが企業の持続可能性目標の達成にどのように役立つかを見出します。
  • 総所有コストの削減 - 高効率モータやインバータへの投資による迅速な投資回収と、エネルギ消費の削減によるTCO(総所有コスト)への効果を確認します。

  • オペレーションの停止を最小限化 - アプレイザル(評価)は、装置のオペレーションを止めることなく実行されます。定期的なメンテナンスの停止中に、計画的に機器を更新するなど、生産の中断を最小限に抑えることができます。

 

ABB Enegy Appraisalに基づく意思決定は、まずABBのエキスパートがお客様をお伺いすることから始まります。お客様のプロセスを理解し、最もエネルギを浪費している可能性のあるアプリケーションを特定します。


Downloads and links



Related offering



Related offering

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language