Możesz podejrzeć tę stronę w:


ABB Motion OneCare

Modułowa umowa serwisowa dostosowana do Twoich potrzeb



Umowa serwisowa ABB Motion OneCare umożliwia niezawodne i wydajne działanie silników, generatorów i napędów przez cały okres ich eksploatacji. Współpracujemy z Tobą i pomagamy planować, koordynować i przeprowadzać konserwację sprzętu zgodnie z konkretną krytycznością i potrzebami, dzięki niezrównanemu połączeniu wiedzy eksperckiej, standaryzowanych procesów i zaawansowanych technologii. Jest to skrojone na miarę podejście do długoterminowego planowania i realizacji budżetu konserwacyjnego klienta.

Pliki do pobrania i linki



Korzyści z umowy ABB Motion OneCare

  • Gwarancja wydajność - dzięki fachowej wiedzy serwisowej dopasowanej do przewidywalnych i nieprzewidywalnych wydarzeńsprzętu
  • Efektywność kosztowa - strategia urztymania z długoterminowym planowaniem w celu zmaksymalizowania wydajności urządzeń
  • Współpraca na rzecz sukcesu - w ramach jednej umowy dla łatwego zarządzania aktywami i potrzebami biznesowymi

Nasza wiedza serwisowa


Aktualności

Serwis Systemów Napędowych ABB wydłużył czas sprawności systemu HVAC do 100%, zapewniając ciągłą i nieprzerwaną pracę klimatyzacji centrum handlowego Downtown Mall, jednego z najbardziej ruchliwych miejsc handlowych w Kairze. Bez nieplanowanych przestojów i awarii systemu, Katameya Real Estate, roczne koszty eksploatacji operatora centrum handlowego zostały zredukowane o prawie 30%.

 
 


Select region / language