Reducción y / o eliminación de las sanciones de utilidad para el factor de potencia de baja.
Reducción de las pérdidas de energía en los cables y transformadores.
Aumento de la capacidad de transmisión de energía en los cables.
Aumento de la capacidad disponible del transformador.
Mejora la estabilización del voltaje de cables largos.
La familia de capacitores CLMD familia incluye los siguientes tipos: CLMD13, CLMD33S, CLMD43, CLMD53, CLMD63, CLMD83, CLMD03 y módulo de potencia p CLMD03 (PMOD03).
El PMOD03 es un módulo compacto de potencia y pre-cableado, todo-en-uno (incluyendo condensadores, contactores, fusibles y resistencia de descarga), especialmente desarrollados para la batería de condensadores fácil con una minimización de costes significativa decisiones.