Contactores tripolares AF de ABB

¡Aumentá tu control y mantené las cosas en movimiento!

Con la tecnología AF como estándar, los contactores AF sientan un nuevo precedente en la industria. La bobina controlada electrónicamente ofrece múltiples beneficios en comparación con las alternativas convencionales, brindando una configuración óptima en todo momento.

Principales ventajas

Optimice la logística y reduzca los gastos de administración con menos variantes de productos que manejar.
Acceda al soporte global y utilice los mismos productos en todo el mundo: las bobinas de 100 - 250 V, CA/CC cumplen todas las normativas sobre tensiones de redes.
Una reducción del consumo de la energía de la bobina le permite ahorrar hasta un 80 % de energía.
Asegure su tiempo productivo: permita que la tecnología AF corrija las caídas y bajadas de tensión.

Select region / language