Guardamotores ABB

Un concepto completo de la protección de motores

Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores.

Principales ventajas

Gama completa de accesorios (barras colectoras, contactos auxiliares, contactos de señalización…).
Diseño compacto.
Planificación eficiente e instalación combinada perfectamente con la familia de contactores de ABB.
Los conectadores de conductos simples garantizan la conexión eléctrica y mecánica para montar arrancadores directos.
Menor periodo de inactividad de la máquina, ya que se protegen los motores y se requieren menos resoluciones de problemas.
Al proteger los motores, el gasto de mantenimiento es menor.

Select region / language