Celdas Secundarias UniSec

Conocé la amplia gama de celdas secundarias en aire para MT de ABB

Los desafíos de las nuevas redes eléctricas exigen de una continua evolución en el equipamiento que integra el sistema de distribución.

En este contexto, ABB ha desarrollado la gama de celdas secundarias UniSec, fruto de una constante innovación y del compromiso de la marca en satisfacer las exigencias mas estrictas de seguridad, fiabilidad, versatilidad y sostenibilidad ambiental.

Los tableros Unisec han sido diseñados bajo la norma IEC62271-200, cumpliendo con los mas altos estándares de continuidad de servicio y seguridad, gracias a que todas sus unidades funcionales son garantizadas a prueba de arco interno. 

Select region / language