Los cromatógrafos ABB están diseñados para las mediciones en Gas Natural y Landfill , cuyo modelo NGC82xx es totalmente integrado, de sencillo y bajo costo de instalación, especialmente en áreas eléctricamente clasificadas y en intemperie. Tienen capacidad para medir la composición del gas C3+ a C6+ y C9+, cálculo de BTU, Dew Point e índice de Wobbe, medición de SH2, H2O, humedad y O2 así como cálculos de AGA3 y AGA10.
El modelo PGC1000 amplía las capacidades del modelo NGC mediante columnas cromatográficas para las mediciones de hidrocarburos livianos en aplicaciones de la industria química y petroquímica.
Los cromatógrafos ofrecen metrología de medición en transferencia en custodia, comunicables mediante vínculos Ethernet, USB y RS 232.
Diseñados para manejar hasta 3 corrientes gaseosas con un sencillo sistema de acondicionamiento de muestras y sin la necesidad de utilizar partes móviles.