Soluciones de conectividad ABB

La amplia gama de soluciones en conectividad eléctrica de Thomas & Betts, miembro del grupo ABB, permite la electrificación de cualquier espacio industrial o residencial con la garantía y la calidad de nuestra marca.

Sistemas de puesta a tierra

Sistemas de puesta a tierra mecánicos, de compresión y con soldadura exotérmica

¿Sabías que es posible hacer una malla de puesta a tierra en una fracción del tiempo?

Sistemas modulares de 15 y 35 kV de 200 Amp y 600 Amp. Operables con y sin carga. Codos, cuerpos en T barrajes y demás

Conexión redes de media tensión de frente muerto de una forma fácil, rápida y segura

Empalmes automáticos, barrajes de baja tensión. Bornas y conectores

¿Sabías que puedes empalmar cables de baja tensión sin herramientas de compresión ni cintas? El resultado final es apto para redes subterráneas propensas al agua o polvo

Amarras plásticas y metálicas

¿Sabías que la marca TyRap ahora hace parte de ABB?

Bornas y conectores

¿Sabías que ABB cuenta con una completa línea de conectores de compresión, mecánicos, para uso en redes áereas o subterráneas

SwitchGear sumergible hasta 35 kV con EPDM como dieléctrico

¿Sabías que existen switchgears de media tensión que se pueden sumergir hasta 3 metros? Ideales para redes subterráneas o condiciones extremas de polvo y húmedad

Reconectadores hasta 46 kV con EPDM como dieléctrico

Solución ligera y compacta para reconectadores hasta 46 kV

Iluminación normal y de emergencia para área clasificada

¿Sabías que es posible supervisar y probar desde su computador o celular todo el sistema de alumbrado de emergencia? ¿Conoces la nueva línea de iluminación LED para áreas clasificadas?

Fittings y Conduits para area clasificada y ambientes corrosivos

¿Sabías que tenemos disponibles Conduits y Fittings para área clasificada con recubrimiento en PCV? Ideales para ambientes altamente corrosivos

Select region / language