Filtros de Armónicos ABB PQFI-PQFM-PQFS

La mejor solución para los problemas de calidad de energía difíciles causados ​​por los armónicos, el desequilibrio de carga y la demanda de potencia reactiva.

Los filtros activos PQF de ABB ofrecen los siguientes beneficios: 

  • Cumplimiento de las más estrictas normas de calidad de energía gracias a su exclusivo concepto de control, lo que evita sanciones y / o el rechazo por parte de las empresas distribuidoras de energía a conectar las instalaciones a la red eléctrica. 
  • Reducción del tiempo de inactividad de la producción y / o tiempo de inactividad de la instalación comercial.
  • Aumento de la eficiencia del sistema y reducción de las emisiones de CO2. 
  • No se requiere un análisis de red detallado y una implementación rápida y fácil de la solución. 
  • Gracias a su concepto activo, bien adaptado a las instalaciones de baja tensión que normalmente se actualizan con frecuencia.
 

Aplicaciones

Los filtros activos PQF de ABB se pueden aplicar a aplicaciones pequeñas, medianas o grandes y son adecuados para instalaciones industriales y comerciales en redes de baja tensión. También se pueden emplear en redes de media tensión mediante el uso de un transformador de acoplamiento. 
 

¿Por qué ABB?

Los filtros activos PQF son el estándar en el campo de filtrado activo para el rendimiento del producto. El PQF de ABB viene con:

  • Eficiencia de filtrado sin precedentes con un exclusivo sistema de control de circuito cerrado y capacidad individual de selección de armónicos 
  • Compensación de potencia reactiva sin escalonamiento de cargas inductivas y capacitivas 
  • Equilibrio de carga en sistemas de 3 y 4 hilos
  • Aumento de la confiabilidad del sistema a niveles sin precedentes con funcionalidad de redundancia completa
  • Funciones de comunicación avanzadas con Modbus RTU y Modbus TCP 
 
Select region / language