Sistemas Instrumentados de Seguridad Industrial

Altísimo estándar de calidad: descubrí los controladores de ABB certificados por TÜV

El sistema 800xA integra en su misma plataforma los sistemas instrumentados de seguridad. Dispone de controladores de Seguridad AC800MHI y módulos de entradas y salidas S800 HI on certificación TÜV hasta nivel SIL 3, según estándares IEC 61508 y IEC 61511.

A su vez, el Safety Execution Center (SEC), localizado en la sede principal de ABB Argentina, presta diversos servicios asociados al asesoramiento, capacitación y ejecución de proyectos vinculados a la Seguridad Funcional en las distintas líneas de negocios del área Industrial.

Así mismo sigue los lineamientos y es objeto de continua supervisión y control del ABB SLCC “ABB Safety Lead Compentency Centre”, cuya oficina en Inglaterra es referente mundial en seguridad funcional.

Además cuenta con el aval que le otorga el estar certificado por TÜV Rheinland, como empresa que desarrolla sus proyectos bajo los estándares de Seguridad Funcional en IEC 61508: E/E/PE Safety Related System Integration y IEC 61511 - SIS Integration; y también con la certificación de TÜV SÜD del sistema de gestión de la seguridad funcional FSMS que se utiliza en la ejecución de los proyectos.

¡No dudes en contactarnos para pedir tu cotización!

Select region / language