II Jornadas Técnicas ABB en Perú 2017

Información de interés sobre el evento

Productos Exhibidos

Automatización industrial

Productos de Electrificación

Installation Products – SUPERSTRUT
Installation Products – OCAL

Robótica & Movimiento

Redes de Energía

GIS
Aspectos Sísmicos en transformadores de Potencia
FACTS

Agenda de Expositores


EXPOSITOR  CHARLA IDIOMA   PAIS SALA 
Edwin Lizama Sistema CST para arranque de Torque controlado en Overland Conveyors  Español Perú PARACAS 2
Jessica Ponce de León Safety and Availability in GIS  Suiza PARACAS 1
Luis García Celdas Metal Clad, máxima confiabilidad y seguridad para el usuario Español Mexico  INKA IV Y V
Daniel Andrade Symphony Plus: Escribiendo la Era Digital de la Automatización de Centrales de Generación de Energía y Plantas de Agua Español  Chile INKA II Y III
 David Paloma Subestaciones Inteligentes empleando: IEC61850 y Redes Públicas de Telefonía Celular    Finlandia  NAZCA


EXPOSITOR  CHARLA IDIOMA   PAIS SALA 
Gerardo Granada Controlled Swithching with Swithsynk PWC600- Point on wave controller Español Panama NAZCA
Antonio Malaspina Transformadores secos encapsulados Español Suiza PARACAS 2
Anders Burman Ultimate Insight of your networks: MicroScada Pro   Finlandia  PARACAS 1
Andres Poric Soluciones Inteligentes para Sistemas Aéreos de Distribución en Media Tensión Español Argentina INKA IV y V
Hugo Herrera Automatización de Turbinas a Gas y Vapor  Español  Chile INKA II Y III


EXPOSITOR  CHARLA IDIOMA   PAIS SALA 
Stefano Cervidi Subestaciones Híbridas encapsuladas y sus aplicaciones Español Italia NAZCA
Miguel Mendoza The debut of the “Relion 2.2” - The new IEDs generation: “A suitable portfolio for your digital substation” Español Brasil INKA II Y III
Dario Ciccio Ess-Pro: Batery Energy Storage- The power to control energy  Inglés Suiza PARACAS 1
Andres Cordova Mejora de la Eficiencia Eléctrica: Unigear Digital Español Perú INKA IV y V
Trina Salazar Variadores para la mejora de eficiencia energetica en compresores  Español Chile PARACAS 2


EXPOSITOR  CHARLA IDIOMA   PAIS SALA 
Andréz Garzón ¿Sabe usted si su transformador esta preparado para enfrentar el próximo sismo? Español Colombia PARACAS 2
Edgard De Olazábal Digital Mining: Integracion de Activos y Procesos en mineria en la era IoT Español Peru INKA II Y III
Marcio Oliveira FACTS - poderosos sistemas para una transmisión flexible de la energía Inglés Suecia NAZCA
Andres Poric Flexibilidad, Seguridad y Continuidad de Servicio en Celdas de Media Tensión: UniSec Español Argentina INKA IV y V
Patrick Vloemans Safer, greener and more productive with automation and electrification: From ship to gate, from grid to crane Español Holanda PARACAS 1


EXPOSITOR  CHARLA IDIOMA   PAIS SALA 
William Henao Micro Subestaciones de alta tensión (AT)  con transformadores de voltaje de servicios auxiliares para suministro  Español USA INKA IV y V
Luiz Yamazaki Aspectos principales para una especificación técnica de un transformador de potencia   Brasil PARACAS 2
Jose Molina Distribution Automation solutions with RTUs 500 series Español Alemania INKA II Y III
Yuri Xiao - Yiang Lin Sectos - outdoor SF6 Load break Switch Solution for a smarter, stronger, greener grid Solution Inglés China NAZCA
Leandro Bonvicini Large single line grinding circuits at the highest availability   Suiza PARACAS 1


EXPOSITOR  CHARLA IDIOMA   PAIS SALA 
Almarus Nijssen Cambiadores con ruptores en paralelo: Cambiadores VUCG con tecnología vacía de alta potencia Suecia PARACAS 2
Thiago Lopes Subestaciones Digitales - Bus de Proceso Español Brasil INKA II Y III
Cristian Quintana Aplicaciones para celdas GIS: Celda GIS MV ZX   Alemania INKA IV y V
Miguel Valles/Julio Sotomayor Servicios Avanzados en la Era Digital con la Aplicación de la Plataforma ABB Ability y Servicios de Supervisión Remota Español Peru NAZCA


EXPOSITOR  CHARLA IDIOMA   PAIS SALA 
Giancarlo Silva Capacitores & Filtros – Aplicación de Soluciones - Open-Rack y Metal Enclosed Español Perú NAZCA
Marcos Vilela CALM: Connected Asset Lifecycle Management (Gestion Conectada de Activos) Español Brasil INKA II Y III
Roberto Amaya Motores para ambiente servero IEEE841 Español Panama INKA IV Y V
Leonardo Kishi Robotics Application- Robotics, General Industry Español Brasil PARACAS 2
Eduardo Lima Enable collaboration, improve availability and performance through digital applications, Securing the future integrated opoerations and informations technologies Español Suiza PARACAS 1 

Contáctenos!

Para mayor información o consultas sobre la II° Edición de las Jornadas Técnicas ABB en Perú 2017, escríbanos a: 

pe-jornadas.tecnicas@abb.com
Select region / language