Global site

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

X Jornadas Técnicas ABB en Chile 2017

Información de interés sobre el evento

Productos Exhibidos

Productos de Electrificación

Automatización Industrial

Robótica & Movimiento

Motor de Propósito General IE2, Baldor-Reliance, NEMA@multi-altitud

Redes de Energía

Asset Health Center EAM
Ellipse
Sistemas FACTS

Agenda de Expositores y Descarga de Presentaciones

Martes 11 de Abril


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
Seguridad Operacional Eléctrica con IEC61850 Djalma Freitas Brasil Salón 1
Consideraciones de Seguridad y Disponibilidad en el Diseño de Equipos GIS Rubén González Suiza Salón 2
Soluciones Inteligentes para Sistemas Aéreos de Distribución en Media Tensión Andres Poric  Argentina  Salón 3
Drives y Motores eficientes para la Industria de Aguas Luis Acuña / Leonardo Vargas Chile Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
Medición de Flujo Inteligente usando diagnóstico para incrementar la eficiencia de la planta y reducir los ciclos de mantención Silvio Glathe Alemania Salón 1
FOCS solution with Digital Substation Alessandro Motta Italia Salón 2
Soluciones Fotovoltaicas ABB Gianluca Pieralli  Italia  Salón 3
Robotized Packaging Improves Performance Leonardo Kishi Brasil Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
AssetVista:  Utilize untapped potential in your mine Eduardo Ingegneri Brasil Salón 1
Nuevo relé de sincronismo PWC 600 Gerardo Granada Suiza Salón 2
Soluciones de Electrificación para Infraestructura Victor Moraga  Chile Salón 3
Amplia gama de opciones para Drives Industriales Gonzalo Acevedo Chile Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
MIDAS Library System 800xA library for Electrical Integration based on the IEC 61850 standard Fernando Tani Brasil Salón 1
Aplicación Industrial de compensadores estáticos, tipo PQC-Statcon Joao Pimenta Chile Salón 2
The Benefits of Modular UPS Systems within Datacenters Pierre Gubelman  Suiza Salón 3
Soluciones Drives y Motores para la Industria Alimenticia Luis Acuña / Marco Lertora Chile Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
Fingerprint de ABB: La mejor opción para incrementar la productividad de sus activos Fernando Tobar Chile Salón 1
Aspectos principales para un análisis de estado (de la condición) de transformadores de poder Luiz Yamazaki Brasil Salón 2
Flexibilidad, Seguridad y Continuidad de Servicio en Celdas de Media Tensión: UniSec Andrés Poric Argentina Salón 3
Transmisión de Correas Transportadoras, componentes principales y soluciones desarrolladas para enfrentar nuevos desafios/ Motores NEMA Multialtitud Felipe Lazaro / Pablo Trigo Chile Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
Solución ABB para el Monitoreo Continuo de Emisiones de Gases Matías–Hugo Clavin Alemania Salón 1
Aspectos principales para una especificación técnica de un transformador de poder Luiz Yamazaki Brasil Salón 2
Celdas de MT Aisladas en GAS (GIS) Familia ZX Cristian Quintana Chile Salón 3
Servicios avanzados para el ciclo de vida de Drives Víctor Toro Chile Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
Mill Drive System Retrofit – Success Factors Daniel Sager Suiza Salón 1
Eficiencia en Transformadores Hernán Escarria Colombia Salón 2
Relion - fortalezas para aplicaciones de Media Tensión David Paloma Colombia Salón 3
"ABB Ability Smart Sensor for motors" (IoT) – Nueva era de monitoreo de condiciones para motores de baja tensión  Héctor Farías Chile Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
Transmisores de presión ABB, más allá de una medición de presión Mario Silberstein Argentina Salón 1
Transformadores Secos para minería subterránea Antonio Malaspina Suiza Salón 2
Unigear Digital Oscar Gomes Brasil Salón 3
CALM: Connected Asset Lifecycle Management (Gestion Conectada de Activos) Marcos Vilela  Brasil Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
Symphony Plus: Escribiendo la Era digital de la Automatización de Centrales de Generación de Energía y Plantas de Agua Daniel Andrade Chile Salón 1
Cambiadores de tomas baja carga de alta potencia con interruptores al vacío en paralelo Almarus Nijssen Suecia Salón 2
Soluciones de seguridad aumentada para distribución de energía en tableros de baja tensión: MNS-SG & MNS-MCC Robertino Scorrani Argentina Salón 3
Digital Mining: Integracion de Activos y Procesos en mineria en la era IoT Rodrigo Aguayo Chile Salón 4

Miércoles 12 de Abril


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
Advanced Process Control: The proven way to process optimization Juliano Arantes Suiza Salón 1
Renewables Systems grid integrations – The ABB´s success history Felipe Mottin Brasil Salón 2
Soluciones de Celdas Primarias ANSI para Media Tensión Luis Garcia México Salón 3
Administración de Osciligrafía Software SDM600 Nicolás Vidal Chile Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
Next Level mining: Securing the future through integrated operations & information technologies Eduardo Lima Suiza Salón 1
Asset management on substations – Service with value added Peter Lokang USA Salón 2
Sectos-Outdoor SF6 Load Break Switch Solution for a Smarter, Stronger, Greener Grid Solution Yuri-XiaoYan Lin  China Salón 3
Soluciones Inteligentes RTU Distribución José Molina Alemania Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
The Growing Cyber Threat to Reliable Operations   Mike Radigan USA Salón 1
 FACTS systems – Applications and benefits Francisco Chiuminatto USA Salón 2
Aplicaciones de Compensación Reactiva y Filtrado Armónicos en parques de generación Solar y Eólica Joao Pimenta  Chile Salón 3
Retrofits Sistemas de Protección Juan Martínez / Ricardo Villarroel Chile Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
"Aprendizaje y entrenamiento”, eje transversal en la actualización del conocimiento y tecnología en la 4ta Revolución Industrial   Galina Goncharova Chile Salón 1
HVDC systems – Applications and benefits Felipe Nobre Suecia Salón 2
Microsubestaciones de Alta Tensión con transformadores de potencial para suministro directo de potencia en Baja y Media tensión William Henao USA Salón 3
Subestaciones Digitales Herramientas Software Operacionales IET600 + ITT600 Carlos Jara Chile Salón 4


CHARLA EXPOSITOR  PAIS  SALON
HV Substation designs –  AIS, GIS, Hybrid Alternatives   Cristian Urra Chile Salón 2
Extensión de la vida de activos en Media Tensión a través de la tecnología OneFit de ABB. E Incremento del estándar de seguirdad para personas y activos a través de la tecnología UFES de ABB para equipos de Media Tensión Claudio Bertocchi / Emmanuel Urra Italia / Chile Salón 3
EPM: Manejando portfolios complejos de energía Jaime Gabarró Chile Salón 4

Contáctenos!

Para mayor información o consultas sobre la 10° Edición de las Jornadas Técnicas ABB en Chile 2017, escríbanos a: 

cl-jornadas.tecnicas@abb.com