Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Automatyka stacyjna - narzędzia

Złożone produkty narzędziowe firmy ABB do zarządzania, integracji i testowania wykorzystywane są podczas całego cyklu eksploatacji standardu IEC 61850 w systemach automatyki stacyjnej oraz modułach IED do zabezpieczania i kontroli. Z wieloma zaawansowanymi funkcjami, narzędzia pozwalają na zarządzanie instalakcją w sposób efektywny w każdej sytuacji od momentu instalacji, poprzez autoryzację czynności a kończąc na eksploatacyjnym ich wykonaniu.

  • IET600 służy do konfiguracji systemów automatyki stacyjnej opartych o standard 61850 oraz innych urządzeń z pojedynczym zestawem narzędzi
  • ITT600 do efektywnego sprawdzania systemu oparych o standard IEC 61850
  • PCM600 do zarządzania modułami zabezpieczeniowymi i sterowniczymi firmy ABB od wstępnej konfiguracji do pełnej eksploatacji

Nasza oferta

Nowości [EN]

Oferta powiązana

Linki zewnętrzne [EN]