Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Multimetrar

Flexibla utbyggnadsmoduler för RTU500-serien

RTU:s multimeterenheter möjliggör direkt mätning av spänning, ström och effekt. Konfigurationen av enheterna är helt integrerad i det lättanvända RTUtil500 och guiden för DIN-skenan. Multimetrar ger detaljerad övervakning av nätverket. För att lokalisera ett fel erbjuder multimetrar felströmsavkänning med riktningsinformation.

Dessutom skyddar den ökade och tillförlitliga informationen om nätverket dina investeringar och möjliggör exakta nya investeringar vid behov.


Vårt erbjudande


560CVD03 multimeter, 1A/5A, 3U3I (med display)
Den kan ställas in att automatiskt ändra skärmen för mätningssidan och varje skärmvisning var 6 sekund.
  • CT/VT-gränssnitt med 3 spännings- och 3 strömingångar för direkt övervakning av 3 ledare 85-400 V AC
  • 1 A-/5 A-ingångar från AC-transformatorer
  • Seriellt gränssnitt till RTU500 (RS-485)
  • Med display på framsidan
560CVD11 multimeter med FCD, 4U/4I 
  • CT/VT-gränssnitt med 4 spännings- och 4 strömingångar för direkt övervakning av 3/4 ledare 10-300 V AC
  • 1 A-/5 A-signaler
  • Seriellt gränssnitt till RTU560 (RS-485)
500CVD12 multimeter medFCD, LO, sensor 3U3I, Io=1A

Sensorgränssnitt med 3 spänningar (kapacitiva spänningsindikatorer) och 3 strömingångar (Rogowski-spole)

  • Io 1A för neutral ström
  • Seriellt gränssnitt till RTU500 (Modbus RS485)
  • Felströmsdetektering (FCD), riktningsinformation, 20x In
500CVD21 500CVD21 multimeter med FCD, 4U/24I  
  • CT/VT-gränssnitt med ingångar för direkt övervakning av 3/4 ledare 10-500 V AC
  • 1 A-/5 A-strömingångar
  • Seriellt gränssnitt till RTU500-serien (RS-485)
500CVD90 multimeter 

Ny förbättrad maskinvaruplattform (med reservkapacitet för projektspecifika utökningar (4xU, 4xI, Modbus-gränssnitt, 24-60 V DC strömförsörjning, 2 binära utgångar, 5 signal-LED, metallhölje)

  • Mätfunktioner
  • Strömkvalitetsanalys enligt IEC61000-4-30 (övertoner, spänningsfall/obalans, flimmer, lågfrekvensoscillation)
  • Upp till 31st övertoner (64 prover per cykel)
  • Noggrannhet (U,I): 0,2 %
  • Störningsskrivare med COMTRADE-filstöd, 4 sekunder, 8 analoga, 8 binära signaler
  • Lokal signalering, fel framåt/bakåt, programmerbar
Loading documents

Relaterade erbjudanden