Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Strömförsörjningsenheter

Flexibla utbyggnadsmoduler för RTU500-serien

Modulerna i RTU500-serien kan användas med alla produktlinjer för att ge ytterligare och utökad funktionalitet. Modulerna ger specialfunktioner för att slutföra en RTU för en specifik tillämpning.

Vårt erbjudande


560PSU40 strömförsörjningsenhet för DIN-skena för 110-220 V DC, 230 V AC

Strömförsörjningsmodul för montering på DIN-skena

  • Inkommande spänning: 85-264 V AC eller 85-375 V DC
  • Utgående spänning: 24-28 V DC, max. 2,5 A, 60 W
  • Lämplig för att försörja upp till 8 mellanmoduler 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01/560CVDxx/RTU540/RTU511
  • Lämplig för redundant försörjning
560PSU41 strömförsörjningsenhet för DIN-skena för 24-60 V DC

Strömförsörjningsmodul för montering på DIN-skena

  • Utgående spänning: 24 V DC, max. 2,5 A, 60 W
  • Lämplig för att försörja upp till 8 mellanmoduler 23BEx0/23BA40/560FSMxx/560MPR01
CP-E 24/2
Strömförsörjningsmodul för montering på DIN-skena
  • Inkommande spänning: 85-264 VAC, 90-375 V DC
  • Utgående spänning: 24 V DC, max. 2,5 A, 60 W
  • Typisk effektivitet på 89 %
  • Omgivningstemperatur under drift -40- +70 °C
  • Buffringstid för strömfel: min. 20 ms vid 115 V AC, min. 30 ms vid 230 V AC
CP-E 48/1.25
Strömförsörjningsmodul för montering på DIN-skena
  • Inkommande spänning: 85-264 VAC, 90-375 V DC
  • Utgående spänning: 48 V DC justerbar, max. 1,25 A, 60 W
  • Typisk effektivitet på 89 %
  • Omgivningstemperatur under drift -40 - +70 °C
  • Buffringstid för strömfel: min. 20 ms vid 115 V AC, min. 30 ms vid 230 V AC
  • För PoE+-användning justerbar mellan 51 V DC och 57 V DC
CP-E 48/5
Strömförsörjningsmodul för montering på DIN-skena
  • Inkommande spänning: 90-132/180-264 V AC, 210-375 V DC
  • Utgående spänning: 48 V DC justerbar, max. 5 A, 240 W
  • Typisk effektivitet på 90 %
  • Omgivningstemperatur under drift -40 - +70 °C
  • Buffringstid för strömfel: min. 25 ms
  • För PoE+-användning justerbar mellan 51 V DC och 57 V DC
Loading documents

Relaterade erbjudanden