Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

RER670 – järnvägsapplikation

RER670 är förstahandsvalet för skydd och styrning av järnvägstransmissionssystem med 16,7, 50 och 60 Hz.

RER670 IED:er (Intelligent Elektronisk Device) är konstruerade för att skydda och styra järnvägsapplikationer med 16,7, 50 och 60 Hz tvåfas. Denna IED skyddar transmissionslinjer eller krafttransformatorer i applikationer för direktjordade, kompenserade samt högimpedansjordade nät.

Relion® – Ett fullständigt skydd
RER670 ingår i produktfamiljen Relion - för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder ett brett produktutbud inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och vara framtidssäkra, har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik och applikationskunskap kan du lita på ditt system – i alla lägen.

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden