Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

REB670 – skydd för samlingsskenor

Avancerat skydd – för din utrustning och för din personal

REB670 IED:n (Intelligent Electronic Device) är konstruerad för skydd och övervakning av samlingsskenor, T-kopplingar och meshed corner-nätverk från medelhöga till extra höga spänningsnivåer upp till sex zoner. Tack vare den omfattande I/O-kapaciteten skyddar REB670 enkla eller dubbla samlingsskenor med eller utan överföringsbuss, dubbla effektbrytare eller arrangemang med en och en halv brytare.

IED:n tillhandahåller selektiv, tillförlitlig och snabb felavhjälpning för alla typer av interna fas till fas- och fas till jordfel i direktjordade eller lågimpedansjordade kraftsystem. Den kan även hantera alla interna flerfasfel i isolerade eller högimpedansjordade kraftsystem.

Relion® – Ett fullständigt skydd
Den linjedifferentialskyddande IED:n RED670 ingår i produktfamiljen Relion® för skydd och kontroll. Produktfamiljen Relion erbjuder det bredaste produktutbudet inom skydd, styrning, mätning och övervakning av elkraftsystem. För att lösningarna ska kunna fungera både tillsammans med varandra och på lång sikt, har Relion-produkterna konstruerats för att implementera det som utgör kärnan i standarden IEC 61850. Med ABB:s ledande teknik, globala kunskap om applikationer och mycket erfarna supportnätverk kan du lita på ditt system – i alla lägen.

Vill du ha produktinformation eller service?

Ladda ned dokument för REB670

Relaterade erbjudanden