Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Skyddslösningar

ABB erbjuder ett säkert sätt att införa tillförlitliga skyddslösningar för alla applikationer i nya och renoverade kraftanläggningar. 

Genom vår långa erfarenhet som global leverantör av skyddssystem kan ABB erbjuda en säker och pålitlig skyddslösning med fälttestad hårdvara och funktionalitet samt innovativ teknik.

ABB:s kunder drar fördel av de korta implementeringstiderna för projekten, sänkta risknivåer och livscykelkostnader samt enkel och smidig introduktion av IEC 61850. 

  • Optimerade skyddslösningar för mellan- till högspänningsstationer
  • Flexibelt införande av din skyddsfilosofi och reläskyddsscheman
  • Skalbar arkitektur och funktionalitet
  • Fullständig användning av IEC 61850-datamodellen för effektiv integrering av IEC 61850-kompatibla system
  • Stort urval, enkel beställningsprocess och snabba leveranser

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Relaterade erbjudanden

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss