Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

PCM600 - IED 保护和控制管理器

IED 保护和控制管理器PCM600易于使用,提供ABB输电、配电应用保护测控装置全部生命周期所需的多样功能。

PCM600支持IEC61850标准,简化了工程量,可与其他支持IEC61850标准的工具进行数据交换。反映真实系统拓扑结构的分级显示模型让您可以有效查看或编辑电力系统的信息。

工程高效

PCM600为应用配置和通信工程提供高效的功能。PCM600用户界面显示直观、结构良好,提供易于使用的I/O映射和信号映射配置功能。PCM600的用户界面,工作流程和基于IEC61850标准的数据模型是依据与IED同样的理念而设计,确保了工具与IED间的流畅无缝整合。

PCM600为间隔层与变电站层间基于IEC61850标准的通信以及站级联闭锁间隔之间的GOOSE通信和平行变压器控制提供设施。

整定参数

PCM600的滤波功能让您可以快速查看并修改最重要的参数,或者在高级模式下处理所有参数。通过上传现有参数和比较功能,即可修改目标设置,且保证下载新的装置设置之前,这些数值都是正确的。 

分析与监视

此外,PCM600工具可帮助您监视测量值与信号状态。PCM600可扫描且读取故障信息,自动生成报文。还可自动发送报告至预设邮箱,协助快速纠正动作。有此工具,装置工程师就可以专心处理故障分析而不用分心手动收集数据。

下载软件

您可通过以下链接下载PCM600软件。注册ABB变电站自动化软件库,即可通过邮箱直接收到新版PCM600发布等更新信息。

想了解更多产品和服务信息?

了解更多

Loading documents

相关产品

前代产品