Capital Rice Chainat

เสียงจากผู้ใช้จริง เพื่อยืนยันมาตรฐานจาก ABB

       เมื่อกล่าวถึงโรงสีข้าวระบบสายพานลำเลียง (Conveyor System) ถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการผลิต ซึ่งมีหน้าที่ขนถ่ายวัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย สายพานจะขับเคลื่อนไม่ได้ หากขาดอุปกรณ์สำคัญนั่นก็คือมอเตอร์ไฟฟ้า และเกียร์ทดรอบ

       วันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณฐิตกนก พิมพ์ดี ผู้จัดการฝ่าย คลังสินค้าและโรงงาน บริษัท โรงสีนครชัยนาท จำกัด มาแบ่งปัน ประสบการณ์การใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้า ABB ร่วมกับเกียร์ทดรอบ จาก Dodge “บริษัท โรงสีนครชัยนาท จำกัด เข้ามาบริหารกิจการโรงสีข้าวนึ่งต่อจาก บริษัท อัลติเมท ไรซ์ จำกัด (Ultimate Rice Co., Ltd.) ในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับปรุง เครื่องจักรและขยายกำลังการผลิตเรื่อยมา” ปัจจุบันทาง บริษัท โรงสีนครหลวงชัยนาท จำกัด ได้มีแผนขยาย กำลังการผลิตโรงข้าวนึ่ง จากที่ผลิตได้ 300 ตันต่อวัน ให้เป็น 800 ตันต่อวัน นอกจากนั้น ทางบริษัทฯ ได้ทำการสร้างโรงสีเพิ่มขึ้นอีก เพื่อผลิตข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ คุณฐิตกนก ได้กล่าวว่า “อปุกรณ์ที่ทางโรงสีนครหลวงชัยนาท เลือกใช้เป็นส่วนใหญ่มาจาก ABB เนื่องจากทีมวิศวกรของเรา ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจากทางยุโรปและ อเมริกา” เพื่อรองรับการผลิตและการส่งออกข้าวในปริมาณมาก เครื่องจักภายในโรงสีนครหลวงชัยนาทจึงต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทั้งเดือน ในขณะที่โรงสีอื่นๆ อาจจะทำงานแค่เพียง 5-7 วัน

       คุณฐิตกนก บอกกับเราว่า “ในส่วนของเกียร์ทดรอบ Dodge นั้นเราเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยใช้ร่วมกับ มอเตอร์ไฟฟ้า ABB พบว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ให้ค่า แรงบิด (Torque) ได้สูง สามารถรองรับการลำเลียงของหนัก ขึ้นที่สูงได้อย่างดี ไม่มีปัญหาทั้งเรื่องความร้อน และการรั่วซึม ของน้ำมันเกียร์ มีความทนทานสูง สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนาน เพียงแค่เราหมั่นเติมน้ำมันหล่อลื่น ไม่ให้ขาด และทำ PM หรือ Preventive Maintenance ตามที่ คู่มือระบุก็เพียงพอ

       จากประสบการณ์การใช้งานที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าอุปกรณ์จาก ABB มีปัญหาในการใช้งานน้อยมากเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ นอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว การบริการหลังการขาย ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ ABB เป็นที่ประทับใจของผู้ประกอบการ โดยคุณฐิตกนกได้บอกเราเพิ่มเติมว่า “หลังซื้ออุปกรณ์จากทาง ABB แล้ว ทางบริษัท อินโนไดร์ฟ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ ABB ได้เข้ามาอบรมพนักงานของโรงสีข้าวในเรื่องของรูปแบบ การติดตั้ง แรงตึงหย่อนของสายพาน และการบำรุงดูแลรักษา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และถ้าหากอุปกรณ์ ดังกล่าวเกิดความขัดข้องระหว่างการใช้งาน ทางบริษัท อินโนไดรฟ์ ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ของ ABB และ Dodge ต่อไป”

 
Select region / language