ABB’s new stainless steel encapsulated motor is ideal for washdown application

มอเตอร์ที่หุ้มสเตนเลสสตีลรุ่นใหม่ IEC Stainless Steel Encapsulated (SSE) Motor เหมาะกับการชำระล้าง หรือวอชดาวน์ (Washdown) ในโรงบงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม มอเตอร์ชนิดนี้รองรับการทำความสะอาด (Clean-in-Place Method) รองรับละอองน้ำแรงดันสูง (High Pressure Spray) มีความเชื่อถือได้สูง (Reliability) อีกทั้งยังช่วยลดช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงาน (Downtime) และประหยัดพลังงำน
 
ณ เมืองนูเร็มเบิร์ก ประเทศเยอรมนี (Nuremberg, Germany) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2016 - เอบีบี ซึ่งเป็นผู้นำด้านพลังงาน และเทคโนโลยีเครื่องกลอัตโนมัติ (Automation Technology) ได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ มอเตอร์ที่หุ้มสเตนเลสสตีล IEC Stainless Steel Encapsulated (SSE) Motor สำหรับ งานชะล้าง หรือวอชดาวน์ (Washdown) มอเตอร์มีคุณสมบัติต่างๆมากมายที่จะช่วยให้กระบวนการปบิตอาหาารนั้นปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยผ่านมาตรฐานการกันน้ำ IP69K (IP69K Ingress Protection) ซึ่งสามารถทนละอองน้พร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 80 ํC และความดันสูงถึง 100 บาร์ มอเตอร์ถูกออกแบบตามหลักการ TENV (Totally Enclosed, Non-Ventilated) คือถูกหุ้มอย่างสนิท โดยที่ไม่มีการระบายอากาศ จึงทำให้ผิวด้านนอกของมอเตอร์นั้น เรียบสนิท ป้องกันน้ำ หรือของเหลวมาเกาะที่ผิว จึงช่วยลดการ สะสมของสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ลงได้ การมาร์กเครื่องหมายต่างๆ ลงบนมอเตอร์นั้นใช้วิธีการยิงเลเซอร์ซึ่งจะปลอดภัย (ต่ออาหาร) มากกว่าการติดต้ัง Nameplate แบบธรรมดา ส่วนสารหล่อลื่น หรือจารบี (Grease) ของมอเตอร์น้ัน ใช้เกรดอาหาร H1 (H1 Food-Grade)
Select region / language