ขยายเวลาโปรโมชั่น!! ซื้อ 12 จ่ายแค่ 10 ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 นี้เท่านั้น!

 

 

ซื้อเซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB MCB SH 201-C ขนาด 1 โพล จำนวน 12 ตัว จ่ายเพียง 10 ตัว เฉพาะรุ่น 6A ถึง 63A

รายการ  Order Code  รุ่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ Rated Current (A) 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 6 แอมป์ 2CDS211001R0064  SH201-C6  6A
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 แอมป์ 2CDS211001R0104  SH201-C10 10A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์  2CDS211001R0164  SH201-C16  16A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์  2CDS211001R0204  SH201-C20  20A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 25 แอมป์ 2CDS211001R0254  SH201-C25  25A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 2CDS211001R0324  SH201-C32 32A
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 2CDS211001R0404  SH201-C40  40A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์  2CDS211001R0504  SH201-C50  50A 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 แอมป์ 2CDS211001R0634  SH201-C63 63A  


เงื่อนไขโปรโมชั่น:
  • นับรวมจำนวนตัวในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถสะสมจำนวนจากใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมสำหรับงานโครงการ
  • เฉพาะการซื้อจากตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางสอบถามเอบีบี:

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 

สาระน่ารู้

Select region / language