เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปลั๊ก และเต้ารับสำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่น Basic & Safe
ทุกๆ 1 ชิ้น รับฟรีทันที ปลั๊กรุ่น 2P+E 16A อีก 1 ชิ้น*
ผลิตภัณฑ์ปลั๊กและเต้ารับสำหรับงานอุตสาหกรรม รุ่น Basic & Safe ของเอบีบี มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล (IEC) ติดตั้งใช้งานได้ง่าย มีเครื่องหมายแสดงขั้วต่อที่ชัดเจน ตัวนำผลิตจากทองเหลืองคุณภาพสูง มีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะมีการเชื่อมต่อระหว่างปลั๊กและเต้ารับ วัสดุทีใช้ผลิตเป็นพลาสติก PA เกรดดี ตัวล๊อคใช้งานง่าย สะดวกและแข็งแรง ให้ความปลอดภัยในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ปลั๊กและเต้ารับรุ่น Basic & Safe รองรับลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย อาทิเช่น ปลั๊กตัวผู้, เต้ารับตัวเมียกลางทาง, เต้ารับตัวเมียแบบติดผนัง และเต้ารับตัวเมียแบบฝังเฉียง โดยทุกแบบจะมีค่าการป้องกันให้เลือกใช้ทั้ง IP44 และ IP67 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ของผู้ใช้งาน
*สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเอบีบี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าสินค้าแถมจะหมด