Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

A100-L

Höchste Wirkungsgrade für 2-Takt-Dieselmotoren

Die Turbolader der Baureihe A100-L wurden für die einstufige Hochdruckaufladung von langsam laufenden 2-Takt-Schiffsdieselmotoren entwickelt. Sie garantieren Schiffsbetreibern eine hohe Performance, die Einhaltung heutiger und kommender Emissionsgrenzwerte sowie niedrige Gesamtkosten. Die A100-L-Baureihe zeichnet sich ferner aus durch absolute Betriebssicherheit und, da die Bandbreite an Spezifikationen besonders gross ist, durch eine hohe Flexibilität bei ihrer Auslegung für die jeweilige Anwendung.

Die Erfüllung der stetig steigenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit ist nur ein Aspekt des A100-L. Zusätzlich besticht er mit einer wartungsfreundlichen Konstruktion und einem äusserst einfachen Anbau.

Die A100-L-Baureihe deckt das gesamte Spektrum an langsam laufenden 2-Takt-Motoren ab. Der kleinste Turbolader der Baureihe, der A165-L, wird typischerweise auf Motoren mit Bohrungen um 35cm eingesetzt. Der grösste Vertreter der Baureihe, der A190-L, deckt die Motoren am oberen Ende der Bohrungsskala (98cm) ab; in diesem Fall allerdings nicht mehr allein, sondern mit bis zu drei Turboladern pro Motor.

Mit dem Erfahrungsschatz unserer Kunden

Die A100-L-Baureihe ist auf maximalen Kundennutzen ausgerichtet, basierend auf den Erkenntnissen, die wir aus der Auswertung der Erfahrungen unserer Kunden gewinnen konnten. Im Ergebnis entstand so eine ideale Lösung für Marineanwendungen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns