Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

TPS-E

Hoher Wirkungsgrad, höchste Zuverlässigkeit

Die Turbolader der Baureihe TPS-E wurden für mittelschnell- und schnelllaufende Diesel- und Gasmotoren der neueren Generation im Leistungsbereich von 500 kW bis 3.000 kW entwickelt. Der TPS-E besitzt ein maximales Verdichterdruckverhältnis von bis zu 4,5, welches für die meisten Anwendungen mit einteiligen Aluminium-Verdichterrädern erreicht wird.

Durch seine Kompaktheit und seine hohen Wirkungsgrade ist dieser Turbolader hervorragend für Motoren geeignet, die in BHKWs, Generator-Sets, Lokomotiven und schweren Minenfahrzeugen zum Einsatz kommen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns