Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

TPS-E turbófeltöltő

Nagy hatékonyság, optimális megbízhatóság

A TPS-E turbófeltöltőt modern nagy fordulatszámú dízel motorokhoz, kisebb közepes fordulatszámú dízel motorokhoz és gázmotorokhoz tervezték, melyek kimenő teljesítménye 500 kW és 3000 kW között található. A TPS-E kompresszor áttétele maximum 4,5, és ideális megoldás számos olyan alkalmazási lehetőség esetén, ahol a kompresszor anyaga alumíniumötvözet. 

Ezt a nagyon kompakt és szuperhatékony turbófeltöltőt kapcsolt energiatermelő erőművekben, generátorcsoportokban, mozdonyokban és bányászatban használt nehézgépjárműveknél használják.

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents