Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

分散式控制系統-System 800xA v6

製程自動化與資訊科技的絕佳整合

System 800xA是ABB累積數十年於製程自動化領域的產業經驗和資訊科技相結合下的系統解決方案。邏輯性強的系統架構、強大的系統擴充與相容性,且能支援各式主流通訊協定,如PROFIBUS、PROFINET、Modbus、HART、WirelessHART、FOUNDATION Fieldbus、DeviceNet、IEC 61850等,令System 800xA成為全球分散式控制系統市佔率數一數二的絕佳選擇。

第6代System 800xA相較於前一代產品,最大特色在於強化了因應網路駭客攻擊的資安防護技術,提供進階資訊管理功能。彙整第6代800xA的技術特點,可羅列為四大領域:抵禦網路攻擊的資安防護;降低系統首購與升級的投資成本;達到電氣與廠務系統的高度整合;依使用身分(role-based)建置的系統安裝與編碼工具,減少80%的手動安裝程序,更簡易上手。

技術優勢

  • 提升資安監控技術
  • 支援最新微軟作業系統MS 8.1/ Server 2012 R2
  • 高度仿真的3D虛擬場景,提供直覺式人機介面
  • 系統升級流程簡化,導入成本降低
  • 新資訊管理平台讓數據收集、閱覽、分析、儲存更加安全且一目瞭然
  • 新增無線路由器功能,確保遠端操作的使用安全性
  • 強大的整合能力,能統整電氣與廠務設備,以及各主流廠牌產品 
  • 聯絡我們

    提交線上洽詢單,我們將盡速與您聯絡

    聯絡我們

ABB 新聞中心