AF系列電磁接觸器是ABB低壓產品線中重要的代表性作品,功能強大,可靠度高且系列齊全。產品推出至今,已廣泛應用於各產業,並通過嚴峻、特殊的工業環境驗證。模組化及系統化設計,使其易於與ABB的其他產品整合安裝。AC/DC共用的特性更是業界首創,最大額定容量可達2650A,傲視全球。
近期代表性應用案例是,AF電磁接觸器安裝於澳大利亞TMT公司所開發的一款深海海底遠端遙控探勘車輛(ROVs)設備。該款ROV需於水深超過3,000米的極限嚴苛環境中運作自如,而ABB的AF接觸器成功克服深海底下極高壓及供電不穩定的環境條件,提供了可靠、輕巧、節能的解決方案,完美成就了客戶不可能的任務。
- 業界最大額定容量範圍至2650A
- AC / DC共用
- 適用於供電不穩定環境
- 適用於嚴峻環境,如高壓、高濕度及惡劣氣候
- 強大的節能及低消耗功率特色
- 內建突波保護功能