ABB將為中國陝西富平變電站提供附有光纖電流感測器(Fiber Optic Current Sensor, FOCS)的363kV高壓隔離式斷路器(disconnecting circuit breaker, DCB),使其成為全球最高電壓等級的商轉首例,並晉身新一代智能化變電站。
ABB於全球安裝了約1,800台附有光纖電流感測器的高壓隔離式斷路器,於瑞典自2010年起便進行著420kV的先導專案,引領全球電力技術發展。該斷路器整合了「隔離」、「斷開」、「電流量測」等功能於一身。與傳統空氣絕緣開關相比,光纖電流感測器取代了電流變壓器,提供測量與保護功能。新式設計下大幅減少總設備需求,使單一變電站檔位(a substation bay)佔地面積縮小70%,對環境衝擊降至最低。過往需要大量的銅線串接,現可改為單一光纖連結各相(per phase),顯著降低維護成本。
國網計畫於2015年投資4,202億元,發展特高壓電網互聯工作,打造50座新一代智能化變電站,安裝6,060萬個智慧電表,大幅推動其電網智慧化建設。富平變電站作為該專案的一部份,採用ABB最新變電站自動化技術,使其得以進行遠端監控、自動化保護及數據分析。最重要的是,彈性、可靠、效率的智能化變電站是促成中國未來再生能源大舉併入電網的關鍵支柱。