Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

緩衝啟動器-Soft Starter PSTX

節能優化,完整保護

在日以繼夜不停運轉中所產生的設備磨損,或因頻繁的啟動和停止所造成的意外停工及馬達壽命減少,皆增加了設備運轉額外的成本及能源損耗。因此,若將全速運轉且無需變速的馬達搭配緩衝啟動器使用,便能顯著改善這些缺失,優化使用效能,帶來更平穩的啟動及停止。

PSTX是ABB所推出的新一代全效智慧型馬達控制與保護產品,能保護馬達免受接地、過電流、過載等意外侵害。具備微處理控制器,能支援主流通訊協定;精良的硬體設計亦能有效降低設備成本及空間;設定方式迅速簡易,可在30秒內完成。可應用於風扇、泵浦、空調、水處理設備及一般機械設備等,另外全系列內建旁路接觸器,可於各種應用上有效減少能源損耗。

技術優勢

  • 可三相全波控制
  • 額定電壓範圍極廣:208-690 VAC

  • 額定電流可達30-1250A (六線式接線最大可達2160A)\

  • 可採六線式或三線式接線方式

  • 帶防護塗層控制板,可有效抵禦灰塵、潮濕及腐蝕性氣體,顯著延長壽命

  • 圖形化液晶顯示螢幕,支援16國語言

  • 標配可分離式鍵盤,防護等級IP66

  • 聯絡我們

    提交線上洽詢單,我們將盡速與您聯絡

    聯絡我們

ABB 新聞中心