Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB參與FITNESS先導專案,打造英國第一個數位變電站

ABB將參與英國SP Energy Network負責的先導專案「FITNESS (Future Intelligent Transmission Network Substation)」,建構英國境內第一個由多方廠商參與的數位變電站系統。ABB以最新電網自動化技術,為FITNESS專案提供符合IEC61850標準的電力設備與電網監控管理系統,實現變電站數位化通訊及多廠牌設備間的互操作性。

SP Energy Networks資深專案經理Priyanka Mohapatra表示:「數位變電站是邁向智慧電網重要的一步。我們希望透過新一代的技術為英國的家戶創造更多價值。FITNESS專案完成後,預計可省下10%的建設和維修更新費用,相當於7000萬至1億英鎊。變電站佔地面積相較以往也可減少15%,減少環境衝擊。」

數位變電站以光纖取代傳統銅線,以數位資訊取代類比資料,有效提升系統安全、操作彈性和資訊利用程度。透過IEC61850-9-2過程匯流排(Process bus)標準,令不同廠牌的智慧型電子裝置(Intelligent Electronic Devices, IEDs)與合併單元(Merging Unit, MU)間的資訊傳輸順暢迅速,大幅提高資訊透明度與可分析利用性。

FITNESS計畫中,位於蘇格蘭南方的Wishaw 275kV變電站將導入最新數位化保護及控制系統,未來還可望將當地成熟發展的風電系統併入電網中,促成更大幅度的再生能源利用率。ABB集團電網業務部總裁Claudio Facchin表示:「設備間的資訊互連整合以及廣域監控技術,在未來電網系統發展中愈顯關鍵重要。ABB很榮幸能參與FITNESS專案,與用戶端共同見證電力設備通訊標準化的可行性與顯著效益。」

  • 聯絡我們

    提交線上洽詢單,我們將盡速與您聯絡

    聯絡我們

ABB 新聞中心