ABB將為世界上第一個離岸風電和國家電網併網工程──Kreigers Flak combined grid solution專案提供高壓直流換流站,並擔任該專案的關鍵技術提供商。Kreigers Flak連網專案獲歐洲能源復興計畫(European Energy Programme for Recovery, EEPR)資金挹注高達1億5千萬歐元,乃因歐盟視此案為達到歐盟再生能源目標的重要一步,並以此提高區域供電穩定性,逐步打造歐洲的能源交易市場。
Kreigers Flak連網專案由丹麥Energinet.dk公司和德國50Hertz Transmission公司聯合擔任輸電系統營運商,預計於2018年商轉,屆時將創建一個400MW的電網系統,供應40萬家戶用電。Kreigers Flak連網專案將興建中的丹麥Kriegers Flak 離岸風場,與發電量分別達48MW和288MW的德國Baltic 1 和2離岸風場,透過海底電纜相連,以ABB直流輸電系統將再生能源電力併入國家電網。
ABB集團電網業務部總裁Claudio Facchin表示:「我們很高興在歐洲邁向『互連電網』的路上扮演重要的夥伴。」在總價高達1億4千萬美元的訂單中,ABB將負責高壓直流換流站的系統設計、設備供應、安裝送電,關鍵設備包括變壓器、換流閥、冷卻系統、保護及監控系統等。
自60年前,ABB率先推出高壓直流技術以來,至今以承攬超過110項專案,全球總安裝容量超過12萬MW,約占全球市場一半。Kreigers Flak連網專案中,由於丹麥與德國分屬不同頻率的交流系統,需要透過電壓源換流器(voltage sourced converter, VSC)進行整合。ABB於1990年代推出的VSC產品,名為HVDC Light,即是促成兩大交流電力系統互連的關鍵,至今全球24項專案中,有18項採用ABB HVDC Light技術。