技術對策
針對電壓驟降等電力品質問題,用戶端的技術對策略分為二。首先,在機台設備採購上,選用符合SEMI F47標準的產品。SEMI F47意即設備對電壓驟降的耐受時間需達到以下能力:當電壓在50%標稱值時為0.05到0.2秒;在70%標稱值時為0.2到0.5秒;在80%標稱值時為0.5到1.0秒。換言之,符合SEMI F47標準的製程設備,在遭逢F47型電壓驟降事件時,能繼續運作,不中斷生產程序。
其次是從用戶本身的系統進行預防與改善。一般而言,用戶端可加裝不斷電系統(Uninterruptible Power Supply ,UPS)、動態電壓調節器(Active Voltage Conditioner ,AVC)、靜態轉供開關(Static Transfer Switch, STS)等設備,來提升對電壓驟降或驟升的耐受能力。許雅妤解釋,概略來看,電壓降幅在40%以內且持續時間在一秒以下的壓降事件,可藉由成本較低的動態電壓調節器來進行補償,以回復穩定供電;而一秒以上的瞬間斷電,則需透過不斷電系統來暫時供應電力。
許雅妤分享,ABB的動態電壓調節器PCS100 AVC具備98%以上的高效率表現,可快速精準地修正波形,體積更只有一般不斷電系統的三分之一。PCS100 AVC兼具極省電、佔地面積小、無電池維護成本、動態響應快等特點。種種優勢獲南部某封測大廠見證,以今年2月的台南地震為例,當時電壓擾動的情況驟增,但PCS100 AVC卻成功守護該廠產線,使其運轉無虞。
位於南科的某面板製造商表示,由於南部電網供電的不確定性較高,因此選擇內含儲能元件的PCS100 UPS-I做為電力保護措施之一。PCS100 UPS-I是工業級的大功率UPS,能在1.8毫秒內完成電壓補償,且具備208V電壓規格產品以滿足高科技產業的特殊需求。許雅妤說明,ABB的模組化設計可讓用戶端進行冗餘配置時節省建置成本。「以100kVA的應用來說,以往會配置兩台100kVA的UPS,做為備援。但模組化的PCS100 UPS,每個儲電單元可獨立運行,因此僅需要一台100kVA的UPS,再加上兩個10kVA的小功率UPS模組即可。」另外,可熱插拔維護、全模組不用旁路、較少的自發性熱能、平均修復時間(Mean Time to Repair, MTTR)30分鐘等都是其特色。
掌握關鍵時刻,守護高科技廠房
許雅妤分享用戶端回饋,廠商一般都會自主進行廠內電力事件分析,以了解供電系統發生電力事件的頻率與可能原因,進而研擬防範對策。「作為電力調節與電力保護產品供應商,ABB建議用戶端可從當地供電情況與電力事件的歷史紀錄出發,全面評估新增設備的佔用空間、包含空調等的總用電量、維修保養成本、售後技術支援服務,以及考慮儲能元件衰減後的中長期產品效能與可靠度等面向,以做為增添電力保護設備的綜合性考量。」
ABB電力保護產品於全球高科技產業的累積裝機量已超過800MVA,在鄰近的日、韓、中國以及台灣都有豐厚實績,舉凡晶圓廠、封測廠、面板廠、資料中心等,都有ABB為高科技廠房守護每個關鍵時刻。