Azipod® D系列是ABB船舶電力推進系統Azipod®產品家族的最新成員,其中DO系列針對開放水域應用所設計,為離岸工作船(Offshore Support Vessel, OSV)、海上平台補給船(Platform Support Vessel, PSV)等注重高操縱性和動態定位(Dynamic Positioning, DP)功能的船隻提供公寸級定位精度,無須拖船輔助進出港口,減少在港停泊時間。
承襲Azipod®家族的無齒輪設計,DO系列省去大量耗材,維修簡便,釋放船艙的儲貨與載客空間,提升整體經濟效益。較前代設計更為突出的是,Azipod® DO具有水冷和氣冷的雙冷卻系統,令扭力表現最高可提升至45%,裝機功率最多可減少25%,大幅節省能源。而艙尾的「輔助舵」設計,乃根據最新流體力學研究,能有效減少擾流,優化推進效率。Azipod®問世至今已累積超過1,100萬小時的執勤時數,保持著99.8%的高可靠度,累積裝置容量達4,500MW以上,未來將持續精進綠色船舶設計。
- 推進功率達1.5MW至7MW
- 無齒輪設計,減少能損15%,維修更簡易
- 可360度旋轉的吊艙式推進器,展現公寸級定位精度
- 兼具水冷與氣冷的雙冷卻系統,提升扭力達45%
- 吊艙式設計增加船體可利用空間
- 低震動、低噪音,提升航行舒適度