2014年紐約洲公共服務委員會發佈《能源願景改革》(Reforming the Energy Vision, REV)計畫,規劃全面改革紐約洲的能源工業與電力系統,提升再生能源裝置容量並全面轉向分散式供電系統。目標於2030年將溫室氣體排放量降至1990年的40%,減少整體能源消耗至2012年的23%,並提高再生能源使用至總能源結構的50%。
在《能源願景改革》計畫中扮演舉足輕重角色的美國國家電網(National Grid USA),攜手ABB,共同促成此一劃時代電力系統改革。近期,ABB成功整合電網管理系統與停電管理系統(outage management system, OMS),使美國國家電網公司可即時監管、控制配電系統內的變化,快速掌握可能的斷電情形,縮短緊急事件的反應時間,提升紐約州和麻州地區340萬人的用電保障。
停電管理系統整合了SCADA系統、智慧型電表基礎建設(AMI)系統、地理資訊系統(GIS)、配電管理系統(DMS)及儀表數據管理等數個系統資訊,藉以分析停電事件,計算預測故障排除時間,進而達到人員調配建議與整體監控之效。
ABB集團電網系統業務部總裁Claudio Facchin表示:「我們很榮幸能為紐約和麻州的居民,提供這項創新的電力管理系統。透過進階的電網管理軟體技術方案,平穩再生能源導入對電網系統的擾動影響,降低在颶風、暴風雪等極端天氣下,系統停電的機率。美國國家電網副總裁John Spink肯定的說:「ABB協助我們在電業生態迅速改變的今日,順暢轉換我們在能源供應鏈中的角色。未來,我們將逐步實現《能源願景改革》計畫,在提高再生能源滲透率與轉型分散式供電系統的同時,確保供電品質與可靠度,我們很高興能與ABB攜手合作。」