新型38 kV中壓屋內真空斷路器
ABB成功推出新一代伺服馬達驅動的中壓屋內真空斷路器(medium-voltage indoor vacuum circuit breaker)。與傳統彈簧裝置(spring mechanism)或電磁啟斷器(magnetic actuator)相比,伺服馬達的機械驅動性能更具優勢,搭載優化的中壓屋內真空設計,可有效延長斷路器使用壽命。新型真空斷路器的額定電壓可達38 kV 2,500 A,短路電流為31.5 kA。
新型中壓真空斷路器的問世,對鋼鐵業用戶而言,可謂是一大福音。由於工業用電弧爐(electric arc furnace)是鋼鐵業不可或缺的生產設備,而保護電弧爐的斷路器每天至少啟斷超過百次,因此可靠耐用的新型中壓真空斷路器倍受用戶引頸企盼。2017年初,ABB與世界上最大鋼鐵製造商之一的NUCOR達成產品驗證試用安裝協議,將新型斷路器設置於位在美國西雅圖的煉鋼廠產線。累積與NUCOR的實際使用經驗,新型中壓真空斷路器規劃於2018年正式進入全球市場。