PCS100 MV UPS Weitere Produktinformationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

PCS100 MV UPS – Das Komplettpaket!

Die PCS100 MV UPS besteht aus den folgenden Komponenten:

  • Einem Netztrenner, der die Netzspannungsversorgung während einer Störung abschaltet
  • Wechselrichtern, die gespeicherten Gleichstrom in dreiphasigen Wechselstrom umwandeln
  • Erhaltungsladevorrichtung, um den Speicher zu laden, wenn die Netzstromversorgung normal arbeitet.
  • Einem Koppeltransformator, um die Ausgangsspannung des Wechselrichters an die Netznennspannung anzupassen.
  • Optionaler Energiespeicher (Ultrakondensator oder Batterie), der die Verbraucher bei einer Störung der Netzstromversorgung speist

 

So sorgt die PCS100 MV UPS für Effizienz

Die PCS100 MV UPS ermöglicht eine Systemauslegung, bei der der Stromwandler und der Energiespeicher unverändert mit Niederspannung arbeitet und ein Transformator diese zu Mittelspannung koppelt. Ebenfalls auf Mittelspannungsebene gibt es einen Netztrennschalter auf Thyristorbasis, der bei einem Stromausfall oder Spannungseinbruch eine Rückspeisung in das Netz verhindert. Da der Energiespeicher nur mit Niederspannung arbeitet, ist eine breite Palette von Energiespeicheroptionen lieferbar.

Grafisches Displaymodul (GDM)

Die primäre Benutzerschnittstelle für die Konfiguration der PCS100 MV UPS ist das grafische Displaymodul (GDM), das in der Tür des Wechselrichtergehäuses eingebaut ist. Über das Displaymodul erfolgt die Steuerung der PCS100 MV UPS, es zeigt den Systemstatus an und ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter und das Ereignisprotokoll.

Die GDM-Schnittstelle besteht aus mehreren Seiten; jede Seite hat eine Navigations- und Steuerfläche sowie am oberen Rand eine Statusleiste. Die Navigations- und Steuerfläche sowie die Statusleiste werden immer angezeigt.

Eigenschaften

GDM

Auflösung des Displays

800 x 600 Pixel

Displaygröße

8.4”

Farbgrafik-Display

ja

Touch-Display

ja

Ausführliche Beschreibung von Status und Störungen

ja

Lokaler Start/Stopp und Reset

ja

Statusanzeige

ja

Parametereinstellung

ja

Anzahl der gespeicherten Ereignisprotokolleinträge

10000

Ereignisprotokol kann auf einen PC heruntergeladen werden

ja

Remote Web Pages

ja

Modbus TCP-Anschluss

ja



Fernüberwachung

Das GDM ermöglicht den Fernzugriff für Überwachungszwecke. Die folgenden Überwachungsanschlüsse sind verfügbar:

Kommunikationstyp

Beschreibung

Connection

Remote Web Pages

HTML-Server - Ethernet-Anschluss

Standard RJ45

Überwachungssystem

Modbus TCP

Standard RJ45


Remote Web Pages

Remote Web Pages sind eine Reihe von Webseiten, deren Format identisch ist mit dem Format des GDM und die über einen integrierten Webserver via GDM-Ethernet-Anschluss aufgerufen werden. Über diese Schnittstelle können die Benutzer den Status und Betriebsparameter per Fernzugriff abrufen. Die Anzeige und der Download von Ereignis- und Wartungsprotokollen sind ebenfalls möglich.

Der Zugriff erfolgt über den Ethernet- Anschluss des GDM; Webseiten können in jedem gängigen Webbrowser auf einen am selben Netzwerk angeschlossenen Gerät angezeigt werden.

Modbus TCP

Die Verbindung mit Modbus TCP erfolgt auch über den Ethernet-Anschluss der GDM-Benutzerschnittstelle.

Auf Betriebsparameter, wie zum Beispiel Spannungen, Stromstärken und Leistungspegel, ist der schreibgeschützte Zugriff möglich
Select region / language