PCS100 RPC
Leistungsfaktor, Spannungsasymmetrie, Spannungseinbrüchen durch Einschaltvorgänge und Oberschwingungen sind häufige Probleme bei der Stromversorgung. Diese Probleme können auch Vertragsstrafen oder kostspielige Funktionsstörungen von elektrischer Ausrüstung zur Folge haben, wenn sie nicht behoben werden. Die PCS100 RPC ist ein Blindleistungskompensator, der entwickelt wurde, um diese Probleme zu lösen.
urch die Einspeisung von Blindstrom zur Stabilisierung der Spannung, kann der RPC eine sehr kostengünstige Lösung bereitstellen und häufig auftretende Probleme korrigieren. Es handelt sich um ein modular aufgebautes Hochleistungs-Leistungselektroniksystem, das sofort auf Netzqualitätsprobleme reagiert und gleichzeitig eine kontinuierliche Blindleistungskorrektur durchführt.
Die Modellreihe des RPC reicht von 100 kVA bis 2000 kVA und kann dazu beitragen, einige häufig auftretende Speisespannungsprobleme zu beseitigen, die durch rasch wechselnde Lasten verursacht werden. Dazu zählen zum Beispiel Schweißanlagen oder Lichtbogenöfen oder auch Fotovoltaikanlagen.
Sehen Sie das Video auf YouTube hier oder auf der Webseite von ABB hier