Conceptpower DPA 500 Highlights

  • Modul mit 100 kW Nennleistung
  • 500 kW Nennleistung pro Modul
  • Erweiterter Leistungsbereich: von 100 kW bis 3 MW
  • Ausgangsleistungsfaktor Eins (kVA = kW)
  • AC-AC-Wirkungsgrad bis 96 %
  • Wirkungsgrad im Eco-Modus ≥ 99 %
  • Online-Swap-Modularität (OSM)
  • Fernwartungsfähig
  • Kabeleingang von oben oder unter (Standard)
  • Integrierter Rückspeiseschutz (Standard)
  • Grafisches Display auf Systemebene
  • DPA-Displays in jedem Modul
  • Bypassschalter für die Wartung (optional)

Möchten Sie mehr erfahren?

Modelle

Bildergalerie

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns