Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Caractéristiques principales du Conceptpower DPA 500

  • Modularité Online Swap (OSM)
  • Module à puissance nominale 100 kW
  • Puissance nominale de 500 kW dans une baie
  • Plage de puissance étendue : 100 kW à 3 MW
  • Facteur de puissance de sortie d'unité (kVA = kW)
  • Alimentation de la baie DPA 500 double ou simple
  • Batterie gérée séparément pour chaque module
  • Rendement CA-CA jusqu'à 96 %
  • Rendement en mode éco ≥ 99 %
  • Entrée de câble d'alimentation par le haut ou le bas (de série)
  • Protection anti-retour de série (backfeed)
  • Affichage graphique au niveau du système
  • Chaque module possède son propre affichage
  • Bypass de maintenance (optionnel)
  • Maintenabilité en ligne

Pour en savoir plus

Galerie d'images